Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čelisti, kompletní
41315

Upínací čelisti, kompletní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čelist, cementační ocel.
Upínací čelisti, nástrojová ocel.
Provedení: Čelisti brynýrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací kompletní čelisti slouží k rozšíření kompaktního 5osého upínacích kompletních čelistí.
Pomocí upínacích čelistí kompletních lze křížovým upnutím upínat velké obrobky. Tím docílíme upnutí ze 4 stran. K tomuto účelu jsou dodatečně zapotřebí základní desky, prodlužovací hřídele a spojka pro křížové upínání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41315 Upínací čelisti, kompletní 207 kB

Výkresy

Upínací čelisti, kompletní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41315-12515020levé1257,42 1 079,34 €
41315-12515010pravé1257,42 1 079,34 €
41315-09015020levé905,18 922,12 €
41315-09015010pravé905,18 922,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83