Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Základní desky
41305

Základní desky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: brynýrováno.
Funkční plocha broušená.
Upozornění:Základní desky s lícovanými vodicími vložkami na spodní straně pro snadné vyrovnání desky na strojním stole.
Upevnění do rastrových otvorů 12F7 s roztečí rastru 40 mm a 50 mm je možné.
Boční vybrání připravené pro oddělené upínací prostředky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41305 Základní desky 189 kB

Výkresy

Základní desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2BLPříslušný
zalícovaný šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41305-09028020x102402509028007533-120556,14 727,05 €
41305-12528020x1024025012528007533-120558,86 833,45 €
41305-09040031x103503609040007533-120558,58 1 003,69 €
41305-12540031x1035036012540007533-1205512,24 1 115,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83