Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací kolíčky
41060

Upínací kolíčky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Vhodné pro upínací standardní čelist a kruhovou upínací čelist.
Montáž se provádí zalisováním.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41060 Upínací kolíčky 113 kB

Výkresy

Upínací kolíčky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1PoužitíCADPřís.CenaObjednat
41060-05000zploštělé7,5materiál s pevností v tahu vyšší než 1000 N/mm² 8,56 €
41060-05400kruhový břit4materiál do pevnosti v tahu cca 1000 N/mm² 8,56 €
41060-05600kruhový břit6materiál do pevnosti v tahu cca 1000 N/mm² 8,56 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83