Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
41505-12

Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno a rovinné plochy broušeny (HRC 32).Upozornění:Distanční prvek pro doraz obrobku slouží k prodloužení postranního rozměru dorazu.Použití:Distanční prvek se spolu s dorazem pro doraz obrobku přišroubuje stranově na pevnou čelist.Přednosti:Zvětšení rozsahu nastavení postranního dorazu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41505-12 Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém 248 kB

Výkresy

Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LD

D1
pro šroub
DIN 912
CADPřís.CenaObjednat
41505-12-0501050/721018M6 3,13 €
41505-12-0501550/721518M6 3,75 €
41505-12-0502350/722318M6 4,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83