Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém
41502

Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).Upozornění:Lze vybírat ze tří různých provedení pevných čelistí:
- Hladké provedení, tvar A, pro předběžně opracované obrobky.
- Rýhované provedení, tvar B, pro surové díly.
- Odsazené upínací čelisti, tvar C, pro upínání s malým upínacím okrajem.
Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobků.
Použití:Pevné čelisti ES se podle upínací situace umístí na upínacích čelistech. Pomocí ozubení se utahováním upevňovacího šroubu dosáhne lícujícího spojení. Lze tak snadno absorbovat velké upínací síly upínacích prvků. Díky úzkému tvaru se pevná čelist ES hodí zejména k upínání menších obrobků a větších počtů. Lze tak hospodárně zpracovat i větší série.Přednosti:Pomocí stupnice na upínacích lištách a pevných čelistech lze přesně nastavit polohy pevných dorazů.Rozsah dodávkyPevná čelist ES.
Upevňovací šroub.
Vodicí vložka do drážky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41502 Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém 298 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém

Pevné čelisti ES
pro vícenásobný upínací systém, provedení A, pevné čelisti, hladké

více informací

Výkresy

Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém, provedení A, pevné čelisti, hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
ProvedeníLB

HB1H1D
Vnitřní
závit
D1
Vnitřní
závit
D3BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
41502-050300150A3050253012,5M5M6M10x305 96,60 €

Pevné čelisti ES
pro vícenásobný upínací systém, provedení B, pevné čelisti, rýhované

více informací

Výkresy

Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém, provedení B, pevné čelisti, rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
ProvedeníLB

HB1H1D
Vnitřní
závit
D1
Vnitřní
závit
D3BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
41502-050300250B3050253012,5M5M6M10x305 114,71 €

Pevné čelisti ES
pro vícenásobný upínací systém, provedení C, pevné čelisti, osazené

více informací

Výkresy

Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém, provedení C, pevné čelisti, osazené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
ProvedeníLB

HL1B1H1H2D
Vnitřní
závit
D1
Vnitřní
závit
D3BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
41502-050302350C30502523012,52M5M6M10x305 103,85 €
41502-050305350C30502523012,55M5M6M10x305 103,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83