|
|
41502-05Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).Upozornění:Lze vybírat ze tří různých provedení pevných čelistí: - Hladké provedení, tvar A, pro předběžně opracované obrobky. - Rýhované provedení, tvar B, pro surové díly. - Odsazené upínací čelisti, tvar C, pro upínání s malým upínacím okrajem. Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobků.Použití:Pevné čelisti DS se podle upínací situace umístí na upínacích čelistech. Pomocí ozubení se utahováním upevňovacího šroubu dosáhne lícujícího spojení. Pevné čelisti se dvěma upevňovacími šrouby se přednostně používají při obrábění s většími silami obrábění.Přednosti:Pomocí stupnice na upínacích lištách a pevných čelistech lze přesně nastavit polohy pevných dorazů.Rozsah dodávkyPevná čelist DS. Upevňovací šroub. Vodicí vložka do drážky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém, provedení A, pevné čelisti, hladké |
více informací |
Objednací číslo | vhodné pro šířku systému | Provedení | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Vnitřní závit | D1 Vnitřní závit | D3 | BN=Šířka drážky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41502-05-0504401 | 50 | A | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 99,02 € | |
|
Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém, provedení B, pevné čelisti, rýhované |
více informací |
Objednací číslo | vhodné pro šířku systému | Provedení | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Vnitřní závit | D1 Vnitřní závit | D3 | BN=Šířka drážky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41502-05-0504402 | 50 | B | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 119,54 € | |
|
Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém, provedení C, pevné čelisti, osazené |
více informací |
Objednací číslo | vhodné pro šířku systému | Provedení | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | H1 | H2 | D Vnitřní závit | D1 Vnitřní závit | D3 | BN=Šířka drážky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41502-05-0504423 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 106,26 € | | 41502-05-0504453 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 106,26 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|