|
|
41501-05Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Tyto klínové svorky lze použít pouze ve spojení s upínací lištou 41500 pro vícenásobné upínání. Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku. Přednosti:Boční stupnice upínací lišty a pevné čelisti zaručují velmi vysokou opakovanou přesnost upnutí.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šrouby. Vodicí vložky do drážky.Odkaz na výkres:Provedení A: upínací plochy, hladké Provedení B: upínací plochy, rýhované Provedení C: se stupněm Provedení D: s přídavkem na opracování Provedení E: s upínacími kolíky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení A, hladké upínací plochy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-05-0500112 | A | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 205,28 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení B, rýhované |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-05-0500212 | B | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 254,15 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení C, se stupněm |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-05-0502312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 265,65 € | | 41501-05-0505312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 254,15 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení D, s přídavkem na opracování |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-05-0500412 | D | 75 | 81 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 217,35 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení E, s upínacími kolíčky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H5 | H6 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-05-0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 278,30 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|