Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
41500

Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).Upozornění:Upínací lišty lze připevnit pomocí různých rozhraní.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit na libovolném místě.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN.
3. Polohovací otvory Ø 25H6 mm pro běžné upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 100 mm.
4. Polohovací otvory Ø 16H6 mm pro upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 96 mm.
5. Tři směrové drážky s 18H7 na stolech s T-drážkou.
6. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 40 mm a 50 mm.
Použití:Lze namontovat několik upínacích lišt s různou délkou za sebou nebo vedle sebe. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy.Přednosti:Univerzální a flexibilní.
Pro malé a velké velikosti výrobní série.
Lze upínat i velké díly na několika upínacích lištách vedle sebe.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41500 Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém 618 kB
 Technické informace pro vícenásobný upínací systém 1,9 MB

Výkresy

Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LBHL1L2L3L4L5L6L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5CADPřís.CenaObjednat
41500-05030050300505096200----1,50,52819361810221010162512201617,511 721,05 €
41500-05040050400505096200288300--1,50,52819361810221010162512201617,511 864,80 €
41500-05050050500505096200288400--1,50,52819361810221010162512201617,511 1 078,70 €
41500-05060050600505096200288400500-1,50,52819361810221010162512201617,511 1 196,00 €
41500-050700507005050962002884005606001,50,52819361810221010162512201617,511 1 344,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83