Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Základová deska pro středicí upínač
41104

Základová deska pro středicí upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41104 Základová deska pro středicí upínač 323 kB

Výkresy (celkový přehled)

Základová deska pro středicí upínač
Základová deska pro středicí upínač

Základová deska pro středicí upínač, provedení A

více informací

Výkresy

Základová deska pro středicí upínač, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVhodné pro

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41104-12175200Astředicí upínač 65, 80, 1254,03 376,05 €

Základová deska pro středicí upínač, provedení B

více informací

Výkresy

Základová deska pro středicí upínač, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVhodné pro

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41104-00175260Bstředicí upínač 65, 806,3 665,85 €

Základová deska pro středicí upínač, provedení C

více informací

Výkresy

Základová deska pro středicí upínač, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVhodné pro

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41104-00230275Cstředicí upínač 1257,5 685,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83