Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pásové úhlové převody pro NC upínače
41091-10

Pásové úhlové převody pro NC upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Pohon z oceli.
Upozornění:Pásový úhlový převod se používá k obsluze NC upínače shora nebo ve stísněných podmínkách.

- Převodový poměr je 1 : 1,4
- Bez pásového úhlového převodu NC upínač max. 4,5 otáček. S pásovým úhlovým převodem max. 6,3 otáček.
- Pásový úhlový převod obzvláště pro horizontální použití NC upínače např. upínací kostky/upínací věže. Dodatečně lze pásový úhlový převod použít k obsluze NC upínače shora nebo ve stísněných podmínkách.

Vhodné pro 41091-125470
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41091-10 Pásové úhlové převody pro NC upínače 153 kB

Výkresy

Pásové úhlové převody pro NC upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBH

LCADPřís.CenaObjednat
41091-10-1254345124,5 635,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83