Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu
28054_B

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Materiál, provedení:Vnější pouzdro z termoplastického polyamidu 66, černé.
Víčko z termoplast. polyamidu 66, červené.
Vzduchový filtr (jen provedení B) z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 50 µm.
Měrka oleje zinková a fosfátovaná.
O-kroužek z pryže (NBR).
Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28054_B Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu 132 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
28054-236038B36G3/82341711 2,91 €
28054-241012B41G1/22841812 3,17 €
28054-247034B47G3/43351712 3,48 €
28054-252100B52G13852012 4,11 €
28054-263114B63G1 1/44952313 5,00 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 5,22 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,91 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 3,04 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 3,17 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 3,21 €