Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu (pouze provedení B) z polyuretanu (PU pěna).
O-kroužek z pryže(NBR).
Provedení: Pouzdro černé. Kryt červený. Jemnost filtru 60 µm.Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu pouze v provedení B
3) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28034 Odvzdušňovací uzávěry 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Odvzdušňovací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
28034-136038A36G3/8231711 1,77 €
28034-141012A41G1/2281812 1,98 €
28034-147034A47G3/4331712 2,32 €
28034-152100A52G1382012 2,89 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,75 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 3,94 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,77 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,90 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 1,98 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 2,04 €
28034-236038B36G3/8231711 2,05 €
28034-241012B41G1/2281812 2,35 €
28034-247034B47G3/4331712 2,61 €
28034-252100B52G1382012 3,27 €
28034-263114B63G1 1/4492313 4,13 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 4,31 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 2,05 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 2,24 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,35 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83