|
|
28028_COlejové zátky s šestihranem, provedení C, se symbolem odtoku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28028-319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 0,56 € | | 28028-328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 0,68 € | | 28028-334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 0,93 € | | 28028-342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 1,30 € | | 28028-351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 1,90 € | | 28028-358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 2,12 € | | 28028-374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 3,57 € | | 28028-3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 0,56 € | | 28028-3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 0,60 € | | 28028-3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 0,68 € | | 28028-3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 0,68 € | | 28028-3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 1,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|