Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elastomer, měkký polyuretan.Provedení: Červené.Upozornění:Dvojité těsnění zaručuje těsnost 2 - 3 baru. Kromě toho zabraňuje vniknutí laku při lakování.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28018 Šroubovací zátky 109 kB

Výkresy

Šroubovací zátky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
28018-01816,2G1/8810 0,12 €
28018-01418,1G1/49,912,5 0,15 €
28018-03821G3/8911 0,15 €
28018-01225,2G1/21114 0,22 €
28018-03431,3G3/411,514 0,29 €
28018-10036G11215,5 0,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83