|
|
28013Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4571.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šroubové uzávěry s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem jsou vhodné k uzavírání otvorů s kuželovým vnitřním závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28013-100810 | ocel | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,18 € | | 28013-101010 | ocel | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,20 € | | 28013-101215 | ocel | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,33 € | | 28013-101415 | ocel | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 0,44 € | | 28013-101615 | ocel | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 0,58 € | | 28013-101015 | ocel | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 0,63 € | | 28013-102015 | ocel | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 0,82 € | | 28013-102215 | ocel | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 1,00 € | | 28013-102415 | ocel | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 1,30 € | | 28013-102615 | ocel | M26X1,5 | 12 | 12 | | | 1,96 € | | 28013-103015 | ocel | M30X1,5 | 12 | 17 | | | 2,29 € | | 28013-103615 | ocel | M36X1,5 | 15 | 19 | | | 5,20 € | | 28013-104215 | ocel | M42X1,5 | 18 | 22 | | | 10,38 € | | 28013-104815 | ocel | M48X1,5 | 20 | 24 | | | 18,86 € | | 28013-10018 | ocel | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,28 € | | 28013-10014 | ocel | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,37 € | | 28013-10038 | ocel | R3/8 | 10 | 8 | | | 0,63 € | | 28013-10012 | ocel | R1/2 | 10 | 10 | | | 0,95 € | | 28013-10034 | ocel | R3/4 | 12 | 12 | | | 1,91 € | | 28013-10100 | ocel | R1 | 12 | 17 | | | 2,39 € | | 28013-10114 | ocel | R1 1/4 | 18 | 22 | | | 7,42 € | | 28013-10112 | ocel | R1 1/2 | 20 | 24 | | | 15,78 € | | 28013-200810 | nerezová ocel | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,64 € | | 28013-201010 | nerezová ocel | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,66 € | | 28013-201215 | nerezová ocel | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,91 € | | 28013-201415 | nerezová ocel | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 1,09 € | | 28013-201615 | nerezová ocel | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 1,45 € | | 28013-201815 | nerezová ocel | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 1,55 € | | 28013-202015 | nerezová ocel | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 1,71 € | | 28013-202215 | nerezová ocel | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 1,96 € | | 28013-202415 | nerezová ocel | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 2,65 € | | 28013-2001815 | nerezová ocel | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,81 € | | 28013-2001415 | nerezová ocel | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,91 € | | 28013-2003815 | nerezová ocel | R3/8 | 10 | 8 | | | 1,28 € | | 28013-2001215 | nerezová ocel | R1/2 | 10 | 10 | | | 1,92 € | | 28013-2003415 | nerezová ocel | R3/4 | 12 | 12 | | | 2,93 € | | 28013-2010015 | nerezová ocel | R1 | 12 | 17 | | | 4,28 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|