Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906
28013

Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4571.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šroubové uzávěry s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem jsou vhodné k uzavírání otvorů s kuželovým vnitřním závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28013 Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906 192 kB

Výkresy

Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1LSWCADPřís.CenaObjednat
28013-100810ocelM8x184 0,20 €
28013-101010ocelM10X185 0,21 €
28013-101215ocelM12X1,5106 0,35 €
28013-101415ocelM14X1,5107 0,45 €
28013-101615ocelM16X1,5108 0,60 €
28013-101015ocelM18X1,5108 0,66 €
28013-102015ocelM20X1,51010 0,84 €
28013-102215ocelM22X1,51010 1,04 €
28013-102415ocelM24X1,51212 1,35 €
28013-102615ocelM26X1,51212 2,02 €
28013-103015ocelM30X1,51217 2,37 €
28013-103615ocelM36X1,51519 5,37 €
28013-104215ocelM42X1,51822 10,74 €
28013-104815ocelM48X1,52024 19,50 €
28013-10018ocelR1/885 0,29 €
28013-10014ocelR1/4107 0,38 €
28013-10038ocelR3/8108 0,66 €
28013-10012ocelR1/21010 0,99 €
28013-10034ocelR3/41212 1,98 €
28013-10100ocelR11217 2,47 €
28013-10114ocelR1 1/41822 7,67 €
28013-10112ocelR1 1/22024 16,32 €
28013-200810nerezová ocelM8x184 0,67 €
28013-201010nerezová ocelM10X185 0,68 €
28013-201215nerezová ocelM12X1,5106 0,94 €
28013-201415nerezová ocelM14X1,5107 1,13 €
28013-201615nerezová ocelM16X1,5108 1,50 €
28013-201815nerezová ocelM18X1,5108 1,61 €
28013-202015nerezová ocelM20X1,51010 1,77 €
28013-202215nerezová ocelM22X1,51010 2,02 €
28013-202415nerezová ocelM24X1,51212 2,74 €
28013-2001815nerezová ocelR1/885 0,83 €
28013-2001415nerezová ocelR1/4107 0,94 €
28013-2003815nerezová ocelR3/8108 1,32 €
28013-2001215nerezová ocelR1/21010 1,99 €
28013-2003415nerezová ocelR3/41212 3,04 €
28013-2010015nerezová ocelR11217 4,43 €