Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27624 Vidlicové klouby DIN 71752 139 kB

Výkresy

Vidlicové klouby DIN 71752

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BGD1D2D3L1L2L3ACADPřís.CenaObjednat
27624-0510pravý závit5105M5926207,510 1,73 €
27624-0612pravý závit6126M6103124912 1,94 €
27624-0816pravý závit8168M81442321216 2,52 €
27624-0832pravý závit8328M81458481216 2,83 €
27624-1020pravý závit102010M101852401520 3,27 €
27624-10120pravý závit102010M10x1,251852401520 2,94 €
27624-1040pravý závit104010M101872601520 3,69 €
27624-10140pravý závit104010M10x1,251872601520 3,37 €
27624-1224pravý závit122412M122062481824 4,72 €
27624-12124pravý závit122412M12x1,252062481824 4,89 €
27624-1248pravý závit124812M122086721824 5,41 €
27624-12148pravý závit124812M12x1,252086721824 5,85 €
27624-1428pravý závit142814M1424725622,527 6,21 €
27624-1632pravý závit163216M162683642432 9,59 €
27624-16132pravý závit163216M16x1,52683642432 10,14 €
27624-05101levý závit5105M5926207,510 2,52 €
27624-06121levý závit6126M6103124912 2,61 €
27624-08161levý závit8168M81442321216 2,68 €
27624-10201levý závit102010M101852401520 4,81 €
27624-12241levý závit122412M122062481824 7,26 €
27624-16321levý závit163216M162683642432 12,57 €