|
|
27624-10Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Protikusy s vidlicovou hlavicí lze kombinovat s vidlicovými hlavicemi a vidlicovými klouby DIN 71752. Uplatnění nacházejí výrobky hlavně tehdy, jsou-li zapotřebí spoje, které mají kompenzovat směrové přesazení do jednoho směru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | D1 | D2 | F | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27624-10-0406 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 0,5 | 6 | 21 | 16 | 6 | 10 | | | 2,82 € | | 27624-10-0507 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 0,5 | 7,5 | 26 | 20 | 8 | 12,5 | | | 2,56 € | | 27624-10-0609 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 9 | 31 | 24 | 11 | 15 | | | 2,82 € | | 27624-10-0812 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 12 | 42 | 32 | 14 | 20 | | | 3,50 € | | 27624-10-1015 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 15 | 52 | 40 | 18 | 25 | | | 4,97 € | | 27624-10-1218 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 18 | 62 | 48 | 22 | 30 | | | 9,76 € | | 27624-10-1421 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 21 | 72 | 56 | 25 | 35 | | | 13,75 € | | 27624-10-1624 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 24 | 83 | 64 | 30 | 40 | | | 14,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|