Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel 1.0718 nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27624-05 Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem 235 kB

Výkresy

Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADPřís.CenaObjednat
27624-05-0612automatová ocel121266M60,512443720150,8 4,61 €
27624-05-0816automatová ocel161688M80,516574725200,8 3,42 €
27624-05-1020automatová ocel20201010M100,520695730250,8 5,62 €
27624-05-1224automatová ocel24241212M120,524826835300,8 9,12 €
27624-05-1428automatová ocel27271414M14128947840351,2 14,55 €
27624-05-1632automatová ocel32321616M161321088945401,2 10,68 €
27624-05-2040automatová ocel40402020M2014013410955501,5 18,93 €
27624-05-10612nerezová ocel121266M60,512443720150,8 9,43 €
27624-05-10816nerezová ocel161688M80,516574725200,8 9,43 €
27624-05-11020nerezová ocel20201010M100,520695730250,8 20,22 €
27624-05-11224nerezová ocel24241212M120,524826835300,8 24,56 €
27624-05-11428nerezová ocel27271414M14128947840351,2 39,07 €
27624-05-11632nerezová ocel32321616M161321088945401,2 29,64 €
27624-05-12040nerezová ocel40402020M2014013410955501,5 75,10 €