|
|
27622Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | G | D1 | D2 | D3 | L2 | A | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27622-0510 | pravý závit | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 20 | 10 | | | 9,99 € | | 27622-0612 | pravý závit | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 24 | 12 | | | 11,07 € | | 27622-0816 | pravý závit | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 32 | 16 | | | 15,44 € | | 27622-0832 | pravý závit | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 48 | 16 | | | 17,02 € | | 27622-1020 | pravý závit | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 40 | 20 | | | 18,30 € | | 27622-10120 | pravý závit | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 40 | 20 | | | 19,21 € | | 27622-1040 | pravý závit | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 60 | 20 | | | 21,28 € | | 27622-1224 | pravý závit | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 48 | 24 | | | 25,28 € | | 27622-12124 | pravý závit | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 48 | 24 | | | 29,61 € | | 27622-1248 | pravý závit | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 72 | 24 | | | 31,94 € | | 27622-12148 | pravý závit | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 72 | 24 | | | 33,51 € | | 27622-1428 | pravý závit | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 56 | 27 | | | 40,48 € | | 27622-1632 | pravý závit | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 64 | 32 | | | 51,29 € | | 27622-16132 | pravý závit | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 64 | 32 | | | 53,88 € | | 27622-05101 | levý závit | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 20 | 10 | | | 10,13 € | | 27622-06121 | levý závit | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 24 | 12 | | | 11,17 € | | 27622-08161 | levý závit | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 32 | 16 | | | 15,96 € | | 27622-10201 | levý závit | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 40 | 20 | | | 21,33 € | | 27622-12241 | levý závit | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 48 | 24 | | | 31,18 € | | 27622-16321 | levý závit | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 64 | 32 | | | 66,24 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|