|
|
27798_OBStavitelné nožky bez otvoru |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno z oceli.Provedení: Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno pozinkováno.Upozornění:Rektifikační šroub je s kruhovou základnou slisován otočně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27798-03008X016 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0,75 € | | 27798-03008X020 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 0,76 € | | 27798-03008X030 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 0,79 € | | 27798-03008X040 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 0,84 € | | 27798-03008X050 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 0,90 € | | 27798-03010X016 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 0,84 € | | 27798-03010X020 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 0,89 € | | 27798-03010X030 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 0,90 € | | 27798-03010X040 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 0,97 € | | 27798-03010X050 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 0,99 € | | 27798-03010X060 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 1,01 € | | 27798-04008X016 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0,90 € | | 27798-04008X020 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 0,92 € | | 27798-04008X030 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 0,94 € | | 27798-04008X040 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 0,97 € | | 27798-04008X050 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 0,99 € | | 27798-04010X016 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 0,98 € | | 27798-04010X020 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 0,98 € | | 27798-04010X030 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 1,00 € | | 27798-04010X040 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 1,05 € | | 27798-04010X050 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 1,10 € | | 27798-04010X060 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 1,12 € | | 27798-05008X016 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 1,06 € | | 27798-05008X020 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 1,08 € | | 27798-05008X030 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 1,12 € | | 27798-05008X040 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 1,14 € | | 27798-05008X050 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 1,18 € | | 27798-05010X016 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 1,14 € | | 27798-05010X020 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 1,15 € | | 27798-05010X030 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 1,18 € | | 27798-05010X040 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 1,27 € | | 27798-05010X050 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 1,29 € | | 27798-05010X060 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 1,32 € | | 27798-06008X016 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 1,53 € | | 27798-06008X020 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 1,54 € | | 27798-06008X030 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 1,60 € | | 27798-06008X040 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 1,62 € | | 27798-06008X050 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 1,67 € | | 27798-06010X016 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 1,62 € | | 27798-06010X020 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 1,63 € | | 27798-06010X030 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 1,68 € | | 27798-06010X040 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 1,74 € | | 27798-06010X050 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 1,76 € | | 27798-06010X060 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 1,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|