|
|
27798Stavitelné nožky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno z oceli.Provedení: Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno pozinkováno.Upozornění:Rektifikační šroub je s kruhovou základnou slisován otočně. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27798-03008X016 | bez otvoru | - | 30 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | 27798-03008X020 | bez otvoru | - | 30 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | 27798-03008X030 | bez otvoru | - | 30 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | 27798-03008X040 | bez otvoru | - | 30 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,82 € | | 27798-03008X050 | bez otvoru | - | 30 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-03010X016 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | 27798-03010X020 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,85 € | | 27798-03010X030 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | 27798-03010X040 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,93 € | | 27798-03010X050 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | 27798-03010X060 | bez otvoru | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,98 € | | 27798-04008X016 | bez otvoru | - | 40 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-04008X020 | bez otvoru | - | 40 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,89 € | | 27798-04008X030 | bez otvoru | - | 40 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,91 € | | 27798-04008X040 | bez otvoru | - | 40 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,93 € | | 27798-04008X050 | bez otvoru | - | 40 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,95 € | | 27798-04010X016 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | 27798-04010X020 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | 27798-04010X030 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,97 € | | 27798-04010X040 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,01 € | | 27798-04010X050 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,07 € | | 27798-04010X060 | bez otvoru | - | 40 | M10 | - | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | 27798-05008X016 | bez otvoru | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,02 € | | 27798-05008X020 | bez otvoru | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,05 € | | 27798-05008X030 | bez otvoru | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,08 € | | 27798-05008X040 | bez otvoru | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,10 € | | 27798-05008X050 | bez otvoru | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,15 € | | 27798-05010X016 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,10 € | | 27798-05010X020 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,12 € | | 27798-05010X030 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,15 € | | 27798-05010X040 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,22 € | | 27798-05010X050 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,24 € | | 27798-05010X060 | bez otvoru | - | 50 | M10 | - | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,28 € | | 27798-06008X016 | bez otvoru | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,48 € | | 27798-06008X020 | bez otvoru | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,50 € | | 27798-06008X030 | bez otvoru | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,54 € | | 27798-06008X040 | bez otvoru | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,56 € | | 27798-06008X050 | bez otvoru | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,61 € | | 27798-06010X016 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,56 € | | 27798-06010X020 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,58 € | | 27798-06010X030 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,62 € | | 27798-06010X040 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,68 € | | 27798-06010X050 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,70 € | | 27798-06010X060 | bez otvoru | - | 60 | M10 | - | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,73 € | | 27798-13008X016 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | 27798-13008X020 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | 27798-13008X030 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | 27798-13008X040 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,82 € | | 27798-13008X050 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-13010X016 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | 27798-13010X020 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,85 € | | 27798-13010X030 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | 27798-13010X040 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,93 € | | 27798-13010X050 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | 27798-13010X060 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,98 € | | 27798-14008X016 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-14008X020 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,89 € | | 27798-14008X030 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,91 € | | 27798-14008X040 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,93 € | | 27798-14008X050 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,95 € | | 27798-14010X016 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,93 € | | 27798-14010X020 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | 27798-14010X030 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,97 € | | 27798-14010X040 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,01 € | | 27798-14010X050 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,07 € | | 27798-14010X060 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | 27798-15008X016 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,02 € | | 27798-15008X020 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,05 € | | 27798-15008X030 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,08 € | | 27798-15008X040 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,10 € | | 27798-15008X050 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,15 € | | 27798-15010X016 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,10 € | | 27798-15010X020 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,12 € | | 27798-15010X030 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,15 € | | 27798-15010X040 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,22 € | | 27798-15010X050 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,24 € | | 27798-15010X060 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,28 € | | 27798-16008X016 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,48 € | | 27798-16008X020 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,50 € | | 27798-16008X030 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,54 € | | 27798-16008X040 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,56 € | | 27798-16008X050 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,61 € | | 27798-16010X016 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,56 € | | 27798-16010X020 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,58 € | | 27798-16010X030 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,62 € | | 27798-16010X040 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,68 € | | 27798-16010X050 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,70 € | | 27798-16010X060 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,73 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|