|
|
27790_Dstavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhové základny pro nohy pozinkované nebo leštěné. Závitová vřetena pozinkovaná nebo lesklá. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27790-4106010X50 | D | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X50 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X100 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 15,11 € | | 27790-4106016X75 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 16,23 € | | 27790-4106016X100 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 16,54 € | | 27790-4106016X150 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 18,06 € | | 27790-4106016X200 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 18,63 € | | 27790-4206010X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 19,10 € | | 27790-4206016X75 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 18,09 € | | 27790-4206016X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 18,61 € | | 27790-4206016X150 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 19,62 € | | 27790-4206016X200 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 22,03 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|