Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení: Kruhové základny pro nohy pozinkované nebo leštěné.
Závitová vřetena pozinkovaná nebo lesklá.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.

Dodáváno s vhodnou maticí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27790_C stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení C 135 kB

Výkresy

stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

D1HH1H2SWSW1LZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27790-3105010X50Cocel50M10197929145504 11,13 €
27790-3105012X50Cocel50M12197929146504 11,13 €
27790-3105012X100Cocel50M1219129291461004 11,76 €
27790-3105016X75Cocel50M161910429168754 13,00 €
27790-3105016X100Cocel50M1619129291681004 13,29 €
27790-3105016X150Cocel50M1619179291681504 15,00 €
27790-3106010X50Cocel60M10228232145507 12,50 €
27790-3106012X50Cocel60M12228232146507 12,50 €
27790-3106012X100Cocel60M1222132321461007 13,51 €
27790-3106016X75Cocel60M162210833168757 14,65 €
27790-3106016X100Cocel60M1622133331681007 14,95 €
27790-3106016X150Cocel60M1622183331681507 16,46 €
27790-3108016X100Cocel80M16251353516810010 15,16 €
27790-3108016X150Cocel80M16251853516815010 16,50 €
27790-3108020X75Cocel80M20251113620107510 15,66 €
27790-3110020X100Cocel100M2028138,538,5201010015 17,74 €
27790-3110020X150Cocel100M2028188,538,5201015015 19,38 €
27790-3110024X200Cocel100M2428238,538,5241020015 24,54 €
27790-3112020X100Cocel120M2032142,542,5201010030 26,62 €
27790-3112020X150Cocel120M2032192,542,5201015030 27,70 €
27790-3112020X200Cocel120M2032242,542,5201020030 29,27 €
27790-3112024X100Cocel120M2432142,542,5241010030 28,58 €
27790-3112024X150Cocel120M2432192,542,5241015030 30,58 €
27790-3112024X200Cocel120M2432242,542,5241020030 32,78 €
27790-3112030X100Cocel120M3032143,543,5301010030 32,12 €
27790-3112030X150Cocel120M3032193,543,5301015030 33,37 €
27790-3112030X200Cocel120M3032243,543,5301020030 37,52 €
27790-3205010X50Cnerezová ocel50M10197929145504 13,17 €
27790-3205012X50Cnerezová ocel50M12197929146504 13,17 €
27790-3205012X100Cnerezová ocel50M1219129291461004 14,39 €
27790-3205016X75Cnerezová ocel50M161910429138754 15,54 €
27790-3205016X100Cnerezová ocel50M1619129291381004 16,03 €
27790-3205016X150Cnerezová ocel50M1619179291381504 17,24 €
27790-3205016X200Cnerezová ocel50M1619229291382004 18,66 €
27790-3206010X50Cnerezová ocel60M10228232145507 16,79 €
27790-3206012X50Cnerezová ocel60M12228232146507 16,79 €
27790-3206012X100Cnerezová ocel60M1222132321461007 18,09 €
27790-3206016X75Cnerezová ocel60M162210833138757 17,00 €
27790-3206016X100Cnerezová ocel60M1622133331381007 17,56 €
27790-3206016X150Cnerezová ocel60M1622183331381507 18,63 €
27790-3206016X200Cnerezová ocel60M1622233331382007 19,94 €
27790-3208016X75Cnerezová ocel80M1625110351387510 28,00 €
27790-3208016X100Cnerezová ocel80M16251353513810010 29,18 €
27790-3208016X125Cnerezová ocel80M16251603513812510 29,96 €
27790-3208016X150Cnerezová ocel80M16251853513815010 30,76 €
27790-3208016X175Cnerezová ocel80M16252103513817510 31,94 €
27790-3208020X75Cnerezová ocel80M20251133817107510 30,71 €
27790-3208020X200Cnerezová ocel80M202523838171020010 37,56 €
27790-3210020X150Cnerezová ocel100M203019343171015015 39,27 €
27790-3212020X100Cnerezová ocel120M203214343171010030 51,85 €
27790-3212020X150Cnerezová ocel120M203219444171015030 53,92 €
27790-3212020X200Cnerezová ocel120M203224444171020030 56,65 €
27790-3212024X100Cnerezová ocel120M243214545201010030 56,21 €
27790-3212024X150Cnerezová ocel120M243219545201015030 60,00 €
27790-3212024X200Cnerezová ocel120M243224545201020030 63,09 €
27790-3212030X100Cnerezová ocel120M303214747261010030 61,70 €
27790-3212030X150Cnerezová ocel120M303219747261015030 67,67 €
27790-3212030X200Cnerezová ocel120M303224747261020030 72,85 €