|
|
27790_Astavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhové základny pro nohy pozinkované nebo leštěné. Závitová vřetena pozinkovaná nebo lesklá. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27790-1105010X50 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 8,51 € | | 27790-1105010X100 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 9,10 € | | 27790-1105012X50 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 8,51 € | | 27790-1105012X100 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 9,10 € | | 27790-1105012X150 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 9,86 € | | 27790-1106010X50 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,88 € | | 27790-1106010X100 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,88 € | | 27790-1106012X50 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,88 € | | 27790-1106012X100 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,88 € | | 27790-1106012X150 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 11,55 € | | 27790-1108010X50 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 11,24 € | | 27790-1108010X100 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,79 € | | 27790-1108012X50 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 11,28 € | | 27790-1108012X100 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,82 € | | 27790-1108012X150 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,44 € | | 27790-1108014X50 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 11,59 € | | 27790-1108014X100 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12,16 € | | 27790-1108014X150 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,48 € | | 27790-1108016X100 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 13,42 € | | 27790-1108016X150 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 14,85 € | | 27790-1108020X75 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 13,96 € | | 27790-1108020X100 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 14,24 € | | 27790-1108020X150 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 15,95 € | | 27790-1108020X200 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 17,96 € | | 27790-1110020X75 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 16,23 € | | 27790-1110020X100 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 16,50 € | | 27790-1110020X150 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 18,25 € | | 27790-1110020X200 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 20,03 € | | 27790-1110020X250 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 22,11 € | | 27790-1110024X100 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 20,07 € | | 27790-1110024X150 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 21,98 € | | 27790-1110024X200 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 23,94 € | | 27790-1110024X250 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 26,11 € | | 27790-1112020X100 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 23,28 € | | 27790-1112020X150 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 24,37 € | | 27790-1112020X200 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 25,90 € | | 27790-1112024X100 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 25,23 € | | 27790-1112024X150 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 27,24 € | | 27790-1112024X200 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 29,42 € | | 27790-1112030X100 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 28,78 € | | 27790-1112030X150 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 30,04 € | | 27790-1112030X200 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 34,19 € | | 27790-1205010X50 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,83 € | | 27790-1205010X100 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 11,05 € | | 27790-1205012X50 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,83 € | | 27790-1205012X100 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 11,05 € | | 27790-1205012X150 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 12,54 € | | 27790-1206010X50 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,46 € | | 27790-1206010X100 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,74 € | | 27790-1206012X50 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,46 € | | 27790-1206012X100 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,74 € | | 27790-1206012X150 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 16,07 € | | 27790-1208010X50 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 15,99 € | | 27790-1208010X75 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 16,63 € | | 27790-1208010X100 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 17,23 € | | 27790-1208010X125 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,86 € | | 27790-1208012X50 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 16,09 € | | 27790-1208012X75 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 16,71 € | | 27790-1208012X100 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 17,28 € | | 27790-1208012X125 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,94 € | | 27790-1208012X150 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 19,07 € | | 27790-1208014X75 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 17,15 € | | 27790-1208014X100 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 17,77 € | | 27790-1208014X125 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 18,42 € | | 27790-1208014X150 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 19,07 € | | 27790-1208014X175 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 19,70 € | | 27790-1208016X75 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 18,55 € | | 27790-1208016X100 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 19,53 € | | 27790-1208016X125 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 20,13 € | | 27790-1208016X150 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 20,84 € | | 27790-1208016X175 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 21,79 € | | 27790-1208020X75 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 20,75 € | | 27790-1208020X100 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 22,39 € | | 27790-1208020X125 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 23,18 € | | 27790-1208020X150 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 23,99 € | | 27790-1208020X175 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 25,61 € | | 27790-1208020X200 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 26,42 € | | 27790-1208020X225 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 27,23 € | | 27790-1210020X75 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 29,15 € | | 27790-1210020X100 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 30,44 € | | 27790-1210020X125 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 31,42 € | | 27790-1210020X150 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 32,37 € | | 27790-1210020X175 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 33,68 € | | 27790-1210020X200 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 34,65 € | | 27790-1210024X100 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 34,51 € | | 27790-1210024X125 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 34,99 € | | 27790-1210024X150 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 35,49 € | | 27790-1210024X175 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 39,33 € | | 27790-1210024X200 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 40,32 € | | 27790-1212020X100 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 46,32 € | | 27790-1212020X150 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 48,43 € | | 27790-1212020X200 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 51,15 € | | 27790-1212024X100 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 50,72 € | | 27790-1212024X150 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 54,49 € | | 27790-1212024X200 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 57,62 € | | 27790-1212030X100 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 56,21 € | | 27790-1212030X150 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 62,18 € | | 27790-1212030X200 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 67,37 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|