|
|
27790Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27790-1105010X50 | A | ocel | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 8,51 € | | 27790-1105010X100 | A | ocel | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 9,10 € | | 27790-1105012X50 | A | ocel | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 8,51 € | | 27790-1105012X100 | A | ocel | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 9,10 € | | 27790-1105012X150 | A | ocel | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | 9,86 € | | 27790-1106010X50 | A | ocel | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 9,88 € | | 27790-1106010X100 | A | ocel | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 10,88 € | | 27790-1106012X50 | A | ocel | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 9,88 € | | 27790-1106012X100 | A | ocel | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 10,88 € | | 27790-1106012X150 | A | ocel | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 11,55 € | | 27790-1108010X50 | A | ocel | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,24 € | | 27790-1108010X100 | A | ocel | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 11,79 € | | 27790-1108012X50 | A | ocel | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,28 € | | 27790-1108012X100 | A | ocel | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 11,82 € | | 27790-1108012X150 | A | ocel | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 13,44 € | | 27790-1108014X50 | A | ocel | - | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,59 € | | 27790-1108014X100 | A | ocel | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 12,16 € | | 27790-1108014X150 | A | ocel | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 13,48 € | | 27790-1108016X100 | A | ocel | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | 13,42 € | | 27790-1108016X150 | A | ocel | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | 14,85 € | | 27790-1108020X75 | A | ocel | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | 13,96 € | | 27790-1108020X100 | A | ocel | - | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | 14,24 € | | 27790-1108020X150 | A | ocel | - | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | 15,95 € | | 27790-1108020X200 | A | ocel | - | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | 17,96 € | | 27790-1110020X75 | A | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | 16,23 € | | 27790-1110020X100 | A | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | 16,50 € | | 27790-1110020X150 | A | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | 18,25 € | | 27790-1110020X200 | A | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | 20,03 € | | 27790-1110020X250 | A | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | 22,11 € | | 27790-1110024X100 | A | ocel | - | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | 20,07 € | | 27790-1110024X150 | A | ocel | - | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | 21,98 € | | 27790-1110024X200 | A | ocel | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | 23,94 € | | 27790-1110024X250 | A | ocel | - | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | 26,11 € | | 27790-1112020X100 | A | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | - | 30 | | | 23,28 € | | 27790-1112020X150 | A | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | - | 30 | | | 24,37 € | | 27790-1112020X200 | A | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | - | 30 | | | 25,90 € | | 27790-1112024X100 | A | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | - | 30 | | | 25,23 € | | 27790-1112024X150 | A | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | - | 30 | | | 27,24 € | | 27790-1112024X200 | A | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | - | 30 | | | 29,42 € | | 27790-1112030X100 | A | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | - | 30 | | | 28,78 € | | 27790-1112030X150 | A | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | - | 30 | | | 30,04 € | | 27790-1112030X200 | A | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | - | 30 | | | 34,19 € | | 27790-1205010X50 | A | nerezová ocel | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 9,83 € | | 27790-1205010X100 | A | nerezová ocel | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 11,05 € | | 27790-1205012X50 | A | nerezová ocel | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 9,83 € | | 27790-1205012X100 | A | nerezová ocel | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 11,05 € | | 27790-1205012X150 | A | nerezová ocel | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | 12,54 € | | 27790-1206010X50 | A | nerezová ocel | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 13,46 € | | 27790-1206010X100 | A | nerezová ocel | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 14,74 € | | 27790-1206012X50 | A | nerezová ocel | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 13,46 € | | 27790-1206012X100 | A | nerezová ocel | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 14,74 € | | 27790-1206012X150 | A | nerezová ocel | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 16,07 € | | 27790-1208010X50 | A | nerezová ocel | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 15,99 € | | 27790-1208010X75 | A | nerezová ocel | - | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 16,63 € | | 27790-1208010X100 | A | nerezová ocel | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,23 € | | 27790-1208010X125 | A | nerezová ocel | - | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 17,86 € | | 27790-1208012X50 | A | nerezová ocel | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 16,09 € | | 27790-1208012X75 | A | nerezová ocel | - | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 16,71 € | | 27790-1208012X100 | A | nerezová ocel | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,28 € | | 27790-1208012X125 | A | nerezová ocel | - | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 17,94 € | | 27790-1208012X150 | A | nerezová ocel | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 19,07 € | | 27790-1208014X75 | A | nerezová ocel | - | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 17,15 € | | 27790-1208014X100 | A | nerezová ocel | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,77 € | | 27790-1208014X125 | A | nerezová ocel | - | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 18,42 € | | 27790-1208014X150 | A | nerezová ocel | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 19,07 € | | 27790-1208014X175 | A | nerezová ocel | - | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | 19,70 € | | 27790-1208016X75 | A | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | 18,55 € | | 27790-1208016X100 | A | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | 19,53 € | | 27790-1208016X125 | A | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | 20,13 € | | 27790-1208016X150 | A | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | 20,84 € | | 27790-1208016X175 | A | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | 21,79 € | | 27790-1208020X75 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | 20,75 € | | 27790-1208020X100 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | 22,39 € | | 27790-1208020X125 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | 23,18 € | | 27790-1208020X150 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | 23,99 € | | 27790-1208020X175 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | 25,61 € | | 27790-1208020X200 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | 26,42 € | | 27790-1208020X225 | A | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | 27,23 € | | 27790-1210020X75 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | 29,15 € | | 27790-1210020X100 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | 30,44 € | | 27790-1210020X125 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | 31,42 € | | 27790-1210020X150 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | 32,37 € | | 27790-1210020X175 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | 33,68 € | | 27790-1210020X200 | A | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | 34,65 € | | 27790-1210024X100 | A | nerezová ocel | - | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | 34,51 € | | 27790-1210024X125 | A | nerezová ocel | - | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | 34,99 € | | 27790-1210024X150 | A | nerezová ocel | - | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | 35,49 € | | 27790-1210024X175 | A | nerezová ocel | - | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | 39,33 € | | 27790-1210024X200 | A | nerezová ocel | - | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | 40,32 € | | 27790-1212020X100 | A | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 30 | | | 46,32 € | | 27790-1212020X150 | A | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 150 | 17 | - | 30 | | | 48,43 € | | 27790-1212020X200 | A | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 200 | 17 | - | 30 | | | 51,15 € | | 27790-1212024X100 | A | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 30 | | | 50,72 € | | 27790-1212024X150 | A | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 30 | | | 54,49 € | | 27790-1212024X200 | A | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 30 | | | 57,62 € | | 27790-1212030X100 | A | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | - | 30 | | | 56,21 € | | 27790-1212030X150 | A | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 150 | 26 | - | 30 | | | 62,18 € | | 27790-1212030X200 | A | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 200 | 26 | - | 30 | | | 67,37 € | | 27790-2106010X50 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 11,47 € | | 27790-2106010X100 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 12,47 € | | 27790-2106012X50 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 11,47 € | | 27790-2106012X100 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 12,47 € | | 27790-2106012X150 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 13,50 € | | 27790-2108010X50 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 13,34 € | | 27790-2108010X100 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 13,65 € | | 27790-2108012X50 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 13,37 € | | 27790-2108012X100 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 13,67 € | | 27790-2108012X150 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 14,93 € | | 27790-2108014X50 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 13,75 € | | 27790-2108014X100 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 14,04 € | | 27790-2108014X150 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 14,96 € | | 27790-2108016X100 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | 14,95 € | | 27790-2108016X150 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | 16,31 € | | 27790-2108020X75 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | 15,67 € | | 27790-2108020X100 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | 16,61 € | | 27790-2108020X150 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | 17,69 € | | 27790-2108020X200 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | 18,76 € | | 27790-2110020X75 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | 19,50 € | | 27790-2110020X100 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | 20,24 € | | 27790-2110020X150 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | 22,13 € | | 27790-2110020X200 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | 23,68 € | | 27790-2110020X250 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | 25,65 € | | 27790-2110024X100 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | 22,80 € | | 27790-2110024X150 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | 24,47 € | | 27790-2110024X200 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | 25,85 € | | 27790-2110024X250 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | 28,04 € | | 27790-2206010X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 14,73 € | | 27790-2206010X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 15,94 € | | 27790-2206012X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 14,73 € | | 27790-2206012X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 15,94 € | | 27790-2206012X150 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 17,19 € | | 27790-2208010X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 19,60 € | | 27790-2208010X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 20,25 € | | 27790-2208010X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 20,88 € | | 27790-2208010X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 21,48 € | | 27790-2208012X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 19,70 € | | 27790-2208012X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 20,36 € | | 27790-2208012X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 20,96 € | | 27790-2208012X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 21,56 € | | 27790-2208012X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 22,17 € | | 27790-2208014X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 20,36 € | | 27790-2208014X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 20,96 € | | 27790-2208014X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 21,56 € | | 27790-2208014X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 22,18 € | | 27790-2208014X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | 22,83 € | | 27790-2208016X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | 21,40 € | | 27790-2208016X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | 22,31 € | | 27790-2208016X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | 22,62 € | | 27790-2208016X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | 23,55 € | | 27790-2208016X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | 24,16 € | | 27790-2208020X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | 23,70 € | | 27790-2208020X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | 25,09 € | | 27790-2208020X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | 25,99 € | | 27790-2208020X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | 27,43 € | | 27790-2208020X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | 28,54 € | | 27790-2208020X200 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | 29,33 € | | 27790-2208020X225 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | 30,12 € | | 27790-2210020X75 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | 30,58 € | | 27790-2210020X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | 31,45 € | | 27790-2210020X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | 33,66 € | | 27790-2210020X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | 34,83 € | | 27790-2210020X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | 35,98 € | | 27790-2210020X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | 37,34 € | | 27790-2210024X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | 36,71 € | | 27790-2210024X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | 37,74 € | | 27790-2210024X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | 38,21 € | | 27790-2210024X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | 41,95 € | | 27790-2210024X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | 42,91 € | | 27790-3105010X50 | C | ocel | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | 11,13 € | | 27790-3105012X50 | C | ocel | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | 11,13 € | | 27790-3105012X100 | C | ocel | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | 11,76 € | | 27790-3105016X75 | C | ocel | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 16 | 8 | 4 | | | 13,00 € | | 27790-3105016X100 | C | ocel | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 16 | 8 | 4 | | | 13,29 € | | 27790-3105016X150 | C | ocel | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 16 | 8 | 4 | | | 15,00 € | | 27790-3106010X50 | C | ocel | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 12,50 € | | 27790-3106012X50 | C | ocel | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 12,50 € | | 27790-3106012X100 | C | ocel | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 13,51 € | | 27790-3106016X75 | C | ocel | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | 14,65 € | | 27790-3106016X100 | C | ocel | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | 14,95 € | | 27790-3106016X150 | C | ocel | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | 16,46 € | | 27790-3108016X100 | C | ocel | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 8 | 10 | | | 15,16 € | | 27790-3108016X150 | C | ocel | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | 8 | 10 | | | 16,50 € | | 27790-3108020X75 | C | ocel | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | 10 | 10 | | | 15,66 € | | 27790-3110020X100 | C | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | 10 | 15 | | | 17,74 € | | 27790-3110020X150 | C | ocel | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | 10 | 15 | | | 19,38 € | | 27790-3110024X200 | C | ocel | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | 10 | 15 | | | 24,54 € | | 27790-3112020X100 | C | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | 26,62 € | | 27790-3112020X150 | C | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | 27,70 € | | 27790-3112020X200 | C | ocel | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | 29,27 € | | 27790-3112024X100 | C | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | 10 | 30 | | | 28,58 € | | 27790-3112024X150 | C | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | 10 | 30 | | | 30,58 € | | 27790-3112024X200 | C | ocel | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | 10 | 30 | | | 32,78 € | | 27790-3112030X100 | C | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | 10 | 30 | | | 32,12 € | | 27790-3112030X150 | C | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | 10 | 30 | | | 33,37 € | | 27790-3112030X200 | C | ocel | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | 10 | 30 | | | 37,52 € | | 27790-3205010X50 | C | nerezová ocel | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | 13,17 € | | 27790-3205012X50 | C | nerezová ocel | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | 13,17 € | | 27790-3205012X100 | C | nerezová ocel | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | 14,39 € | | 27790-3205016X75 | C | nerezová ocel | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 13 | 8 | 4 | | | 15,54 € | | 27790-3205016X100 | C | nerezová ocel | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 13 | 8 | 4 | | | 16,03 € | | 27790-3205016X150 | C | nerezová ocel | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 13 | 8 | 4 | | | 17,24 € | | 27790-3205016X200 | C | nerezová ocel | - | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 200 | 13 | 8 | 4 | | | 18,66 € | | 27790-3206010X50 | C | nerezová ocel | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 16,79 € | | 27790-3206012X50 | C | nerezová ocel | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 16,79 € | | 27790-3206012X100 | C | nerezová ocel | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 18,09 € | | 27790-3206016X75 | C | nerezová ocel | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | 17,00 € | | 27790-3206016X100 | C | nerezová ocel | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | 17,56 € | | 27790-3206016X150 | C | nerezová ocel | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | 18,63 € | | 27790-3206016X200 | C | nerezová ocel | - | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | 19,94 € | | 27790-3208016X75 | C | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | 8 | 10 | | | 28,00 € | | 27790-3208016X100 | C | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 8 | 10 | | | 29,18 € | | 27790-3208016X125 | C | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | 8 | 10 | | | 29,96 € | | 27790-3208016X150 | C | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 8 | 10 | | | 30,76 € | | 27790-3208016X175 | C | nerezová ocel | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | 8 | 10 | | | 31,94 € | | 27790-3208020X75 | C | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | 10 | 10 | | | 30,71 € | | 27790-3208020X200 | C | nerezová ocel | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | 10 | 10 | | | 37,56 € | | 27790-3210020X150 | C | nerezová ocel | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | 10 | 15 | | | 39,27 € | | 27790-3212020X100 | C | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | 10 | 30 | | | 51,85 € | | 27790-3212020X150 | C | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 150 | 17 | 10 | 30 | | | 53,92 € | | 27790-3212020X200 | C | nerezová ocel | - | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 200 | 17 | 10 | 30 | | | 56,65 € | | 27790-3212024X100 | C | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | 56,21 € | | 27790-3212024X150 | C | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | 60,00 € | | 27790-3212024X200 | C | nerezová ocel | - | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | 63,09 € | | 27790-3212030X100 | C | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | 10 | 30 | | | 61,70 € | | 27790-3212030X150 | C | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 150 | 26 | 10 | 30 | | | 67,67 € | | 27790-3212030X200 | C | nerezová ocel | - | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 200 | 26 | 10 | 30 | | | 72,85 € | | 27790-4106010X50 | D | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X50 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X100 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 15,11 € | | 27790-4106016X75 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | 16,23 € | | 27790-4106016X100 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | 16,54 € | | 27790-4106016X150 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | 18,06 € | | 27790-4106016X200 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 16 | 8 | 7 | | | 18,63 € | | 27790-4206010X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 19,10 € | | 27790-4206016X75 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | 18,09 € | | 27790-4206016X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | 18,61 € | | 27790-4206016X150 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | 19,62 € | | 27790-4206016X200 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | 22,03 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|