Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27659_B Kruhová kování provedení B 172 kB

Výkresy

Kruhová kování provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD

LL1Pevnost
N
CADPřís.CenaObjednat
27659-10655ocelB674500 8,07 €
27659-10855ocelB81151200 8,07 €
27659-106551Nerezová ocelB674500 32,21 €
27659-108551Nerezová ocelB81151200 32,21 €

Další zboží tohoto druhu