|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4404.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | L | L1 | Pevnost N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27659-00855 | ocel | A | 8 | 8 | 3 | 500 | | | 7,36 € | | 27659-01055 | ocel | A | 10 | 9 | 3 | 800 | | | 7,36 € | | 27659-01355 | ocel | A | 13 | 9,5 | 3 | 1200 | | | 7,36 € | | 27659-008551 | Nerezová ocel | A | 8 | 8 | 3 | 500 | | | 31,15 € | | 27659-010551 | Nerezová ocel | A | 10 | 9 | 3 | 800 | | | 31,15 € | | 27659-013551 | Nerezová ocel | A | 13 | 9,5 | 3 | 1200 | | | 31,15 € | | 27659-10655 | ocel | B | 6 | 7 | 4 | 500 | | | 7,81 € | | 27659-10855 | ocel | B | 8 | 11 | 5 | 1200 | | | 7,81 € | | 27659-106551 | Nerezová ocel | B | 6 | 7 | 4 | 500 | | | 31,15 € | | 27659-108551 | Nerezová ocel | B | 8 | 11 | 5 | 1200 | | | 31,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|