|
|
27658_BBoční kování provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | A | A1 | A2 | D | D1 | H | L | L1 | R | T | Pevnost N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27658-10415 | ocel | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 | | | 6,90 € | | 27658-10615 | ocel | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 | | | 6,90 € | | 27658-10630 | ocel | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 | | | 7,81 € | | 27658-10830 | ocel | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 | | | 7,81 € | | 27658-104151 | Nerezová ocel | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 | | | 17,71 € | | 27658-106151 | Nerezová ocel | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 | | | 17,63 € | | 27658-106301 | Nerezová ocel | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 | | | 17,63 € | | 27658-108301 | Nerezová ocel | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 | | | 17,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|