Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27658_A Boční kování provedení A 212 kB

Výkresy

Boční kování provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

AA1A2D

D1HLL1RTPevnost
N
CADPřís.CenaObjednat
27658-00815ocelA18515,584,32,58351,5180 6,69 €
27658-00830ocelA5573085,3583103500 7,61 €
27658-01030ocelA55730105,3583103800 7,61 €
27658-01330ocelA55730135,359,531031200 7,61 €
27658-008151Nerezová ocelA18515,584,32,58351,5180 18,31 €
27658-008301Nerezová ocelA5573085,3583103500 18,31 €
27658-010301Nerezová ocelA55730105,3583103800 18,31 €
27658-013301Nerezová ocelA55730135,359,531031200 18,31 €

Další zboží tohoto druhu