Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.Provedení: Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.Upozornění:Kalené kuličkové uložení je dlouhodobě namazáno tukem a utěsněno krycími kotouči. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
Do D = 10 je kloubová hlava vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A. Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27626 Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit 225 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní počet
otáček
n max ot/min
Filtr
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M16222764428211519282222762502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725