|
|
27621-03Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0718 nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice DIN 71752. Zajištění se provádí pomocí závlaček.
Závlačka slouží jako pojistný prvek pro čep. V kombinaci s vhodnou vidlicovou hlavicí vznikne plně funkční vidlicový kloub.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27621-03-004100 | ocel | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 0,97 € | | 27621-03-005123 | ocel | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 0,85 € | | 27621-03-006153 | ocel | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 0,89 € | | 27621-03-008195 | ocel | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 1,01 € | | 27621-03-010245 | ocel | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 1,05 € | | 27621-03-012295 | ocel | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 1,48 € | | 27621-03-014325 | ocel | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 1,61 € | | 27621-03-016382 | ocel | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 1,63 € | | 27621-03-020470 | ocel | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 2,50 € | | 27621-03-025590 | ocel | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 6,81 € | | 27621-03-028632 | ocel | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 19,03 € | | 27621-03-030590 | ocel | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 11,16 € | | 27621-03-030682 | ocel | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 8,77 € | | 27621-03-035765 | ocel | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 15,51 € | | 27621-03-040900 | ocel | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 65,24 € | | 27621-03-042900 | ocel | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 84,51 € | | 27621-03-0501030 | ocel | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 112,02 € | | 27621-03-104100 | nerezová ocel | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 1,10 € | | 27621-03-105123 | nerezová ocel | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 1,31 € | | 27621-03-106153 | nerezová ocel | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 1,43 € | | 27621-03-108195 | nerezová ocel | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 1,75 € | | 27621-03-110245 | nerezová ocel | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 2,07 € | | 27621-03-112295 | nerezová ocel | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 3,29 € | | 27621-03-114325 | nerezová ocel | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 3,84 € | | 27621-03-116382 | nerezová ocel | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 3,48 € | | 27621-03-120470 | nerezová ocel | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 5,47 € | | 27621-03-125590 | nerezová ocel | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 35,11 € | | 27621-03-130590 | nerezová ocel | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 38,74 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|