|
|
27621-02Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301. Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Čepy se zápichem vhodné pro vidlicové hlavice DIN 71752. Zajištění se provádí pojistným kroužkem podle DIN 471.
Pojistný kroužek slouží jako pojistný prvek pro čep. V kombinaci s vhodnou vidlicovou hlavicí vznikne plně funkční vidlicový kloub.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | A | K | L | M | Z1 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27621-02-004085 | ocel | 4 | 3,8 | 6 | 8,5 | 1 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 4,81 € | | 27621-02-005105 | ocel | 5 | 4,8 | 8 | 10,5 | 1,5 | 12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | | 5,12 € | | 27621-02-006125 | ocel | 6 | 5,7 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | | | 4,40 € | | 27621-02-008165 | ocel | 8 | 7,6 | 12 | 16,5 | 2 | 20,5 | 0,9 | 1 | 1 | | | 6,20 € | | 27621-02-010205 | ocel | 10 | 9,6 | 14 | 20,5 | 2 | 24 | 1,1 | 1 | 1 | | | 5,03 € | | 27621-02-012245 | ocel | 12 | 11,5 | 17 | 24,5 | 3 | 28 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 7,41 € | | 27621-02-014275 | ocel | 14 | 13,4 | 19 | 27,5 | 3 | 32 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 8,71 € | | 27621-02-016325 | ocel | 16 | 15,2 | 21 | 32,5 | 3 | 37 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | | | 6,14 € | | 27621-02-020405 | ocel | 20 | 19 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,3 | 1,5 | 2 | | | 8,92 € | | 27621-02-104085 | nerezová ocel | 4 | 3,8 | 6 | 8,5 | 1 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 6,41 € | | 27621-02-105105 | nerezová ocel | 5 | 4,8 | 8 | 10,5 | 1,5 | 12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | | 2,33 € | | 27621-02-106125 | nerezová ocel | 6 | 5,7 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | | | 6,58 € | | 27621-02-108165 | nerezová ocel | 8 | 7,6 | 12 | 16,5 | 2 | 20,5 | 0,9 | 1 | 1 | | | 4,92 € | | 27621-02-110205 | nerezová ocel | 10 | 9,6 | 14 | 20,5 | 2 | 24 | 1,1 | 1 | 1 | | | 3,90 € | | 27621-02-112245 | nerezová ocel | 12 | 11,5 | 17 | 24,5 | 3 | 28 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 8,35 € | | 27621-02-116325 | nerezová ocel | 16 | 15,2 | 21 | 32,5 | 3 | 37 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | | | 8,07 € | | 27621-02-120405 | nerezová ocel | 20 | 19 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,3 | 1,5 | 2 | | | 14,61 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|