Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:O-ložiska mají velmi měkkou charakteristiku pružení, a proto se jim také říká nízkofrekvenční uložení. Slouží k nízkovibrační montáži přístrojů, elektrických součástí a pro upevnění lehkých agregátů a přístrojů jemné mechaniky.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.

Charakteristika odpružení ložisek tvaru O se zvyšují v pořadí X, Y a Z. Hlavním směrem zatížení je podélná osa závitových čepů (směr Z).

Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26130 O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem 151 kB

Výkresy

O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DD1

GHLF1
N
CADPřís.CenaObjednat
26130-012012579,59,5106M412,5108 2,40 €
26130-01401757136146M4171018 2,61 €
26130-0250305720122512M5301055 3,94 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83