|
|
26120Pryžokovové dorazové lišty z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shoreho A.Provedení: Černě lakovaná ocel (26120-02501904557, 26120-05003507057 a 26120-10004512057 pozinkovaná).Upozornění:K zachycení velkých rázových sil a uskladnění velkých hmotností. Uvedené údaje o zatížení platí pro statické trvalé zatížení při tvrdosti pryže 57° Shore A. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
* Kovová část, šířka 30 mm.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | D | H | L | L1 | S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26120-02501904557 | 68,6 | - | 25* | 6,5 | 19 | 84 | 45 | 3 | 500 | | | 5,52 € | | 26120-05003507057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 35 | 130 | 70 | 5 | 3100 | | | 23,05 € | | 26120-05007007057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 70 | 130 | 70 | 5 | 2500 | | | 35,93 € | | 26120-10004512057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 45 | 200 | 120 | 10 | 14000 | | | 62,99 € | | 26120-10008012057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 80 | 200 | 120 | 10 | 8500 | | | 90,07 € | | 26120-12004515057 | 200 | 60 | 120 | 15 | 45 | 250 | 150 | 10 | 18000 | | | 69,89 € | | 26120-15005020057 | 250 | 80 | 150 | 17 | 50 | 300 | 200 | 15 | 34000 | | | 139,13 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|