|
|
26112Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě. Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | H | G | L | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26112-02501755 | 25 | 17 | M6 | 18 | 119 | 678 | | | 1,96 € | | 26112-05001855 | 50 | 18 | M10 | 28 | 670 | 3600 | | | 4,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|