|
|
26104-01Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý. Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26104-01-01001055 | nerezová ocel | šedá | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 4,15 € | | 26104-01-01001555 | nerezová ocel | šedá | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 | | | 4,30 € | | 26104-01-01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 4,50 € | | 26104-01-02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 5,87 € | | 26104-01-02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 5 | 120 | 180 | | | 6,23 € | | 26104-01-02502055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 6,05 € | | 26104-01-02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M6 | 5 | 110 | 165 | | | 6,39 € | | 26104-01-02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M6 | 5 | 80 | 160 | | | 6,72 € | | 26104-01-03002055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 20 | M8 | 7 | 425 | 637 | | | 8,65 € | | 26104-01-03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 7 | 175 | 350 | | | 10,18 € | | 26104-01-03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 7 | 133 | 400 | | | 11,57 € | | 26104-01-04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 7 | 530 | 1060 | | | 12,26 € | | 26104-01-04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 7 | 222 | 666 | | | 13,46 € | | 26104-01-05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 8 | 680 | 1360 | | | 18,30 € | | 26104-01-05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 8 | 333 | 1000 | | | 21,60 € | | 26104-01-05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 8 | 190 | 665 | | | 24,52 € | | 26104-01-07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 10 | 750 | 2250 | | | 41,96 € | | 26104-01-07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 10 | 636 | 2225 | | | 47,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|