|
|
26103-01Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý. Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26103-01-00800855 | nerezová ocel | šedá | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 3,12 € | | 26103-01-01501255 | nerezová ocel | šedá | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 3,45 € | | 26103-01-01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 3,62 € | | 26103-01-01502055 | nerezová ocel | šedá | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 3,81 € | | 26103-01-02001555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 15 | M6 | 5 | 145 | 246 | | | 4,30 € | | 26103-01-02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 5 | 94 | 216 | | | 4,50 € | | 26103-01-02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 5 | 65 | 169 | | | 5,00 € | | 26103-01-02501555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 15 | M8 | 7 | 270 | 540 | | | 4,50 € | | 26103-01-02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M8 | 7 | 105 | 315 | | | 5,35 € | | 26103-01-02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M8 | 7 | 85 | 281 | | | 5,87 € | | 26103-01-02504055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 40 | M8 | 7 | 75 | 300 | | | 7,08 € | | 26103-01-03001555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 15 | M8 | 7 | 545 | 491 | | | 6,05 € | | 26103-01-03002555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 25 | M8 | 7 | 160 | 416 | | | 7,26 € | | 26103-01-03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 7 | 125 | 425 | | | 8,12 € | | 26103-01-03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 7 | 85 | 315 | | | 9,34 € | | 26103-01-04002055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 20 | M8 | 7 | 550 | 660 | | | 8,81 € | | 26103-01-04002555 | nerezová ocel | šedá | 40 | 25 | M8 | 7 | 500 | 1000 | | | 9,14 € | | 26103-01-04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 7 | 300 | 870 | | | 9,83 € | | 26103-01-04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 7 | 260 | 1040 | | | 11,42 € | | 26103-01-05002055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 20 | M10 | 8 | 860 | 860 | | | 11,76 € | | 26103-01-05002555 | nerezová ocel | šedá | 50 | 25 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 13,14 € | | 26103-01-05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 8 | 450 | 1575 | | | 14,85 € | | 26103-01-05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 8 | 350 | 1400 | | | 18,14 € | | 26103-01-05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 8 | 170 | 850 | | | 21,25 € | | 26103-01-06003055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 30 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 27,43 € | | 26103-01-06004055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 40 | M10 | 8 | 400 | 1600 | | | 28,46 € | | 26103-01-06005055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 50 | M10 | 8 | 240 | 1200 | | | 29,72 € | | 26103-01-07004255 | nerezová ocel | šedá | 70 | 42 | M10 | 8 | 520 | 2600 | | | 45,23 € | | 26103-01-07004555 | nerezová ocel | šedá | 70 | 45 | M10 | 8 | 680 | 3060 | | | 35,40 € | | 26103-01-07502555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 25 | M12 | 10 | 1211 | 1816 | | | 27,43 € | | 26103-01-07503055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 30 | M12 | 10 | 1090 | 2289 | | | 30,06 € | | 26103-01-07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 10 | 500 | 2000 | | | 35,04 € | | 26103-01-07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 10 | 550 | 2750 | | | 40,07 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|