|
|
26102Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | H | G | L | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26102-00800855 | ocel | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 1,47 € | | 26102-01001055 | ocel | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 1,47 € | | 26102-01001555 | ocel | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 1,64 € | | 26102-01500855 | ocel | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 1,61 € | | 26102-01501555 | ocel | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 1,64 € | | 26102-02001555 | ocel | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 | | | 1,73 € | | 26102-02002055 | ocel | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 1,73 € | | 26102-02002555 | ocel | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 | | | 2,00 € | | 26102-02501555 | ocel | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 | | | 2,01 € | | 26102-02502055 | ocel | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 2,14 € | | 26102-02502555 | ocel | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 | | | 2,14 € | | 26102-02503055 | ocel | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 | | | 2,36 € | | 26102-03001555 | ocel | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 | | | 2,40 € | | 26102-03002055 | ocel | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 2,58 € | | 26102-03002555 | ocel | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 | | | 2,55 € | | 26102-03003055 | ocel | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 | | | 2,81 € | | 26102-03004055 | ocel | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 | | | 2,86 € | | 26102-04002055 | ocel | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 3,54 € | | 26102-04003055 | ocel | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 | | | 3,53 € | | 26102-04004055 | ocel | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 | | | 4,15 € | | 26102-05002055 | ocel | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 | | | 4,54 € | | 26102-05002555 | ocel | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 | | | 4,59 € | | 26102-05003055 | ocel | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 | | | 4,59 € | | 26102-05004055 | ocel | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 | | | 4,60 € | | 26102-05005055 | ocel | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 | | | 5,22 € | | 26102-06004055 | ocel | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 | | | 6,82 € | | 26102-07004555 | ocel | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 | | | 8,77 € | | 26102-07502555 | ocel | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 | | | 7,34 € | | 26102-07504055 | ocel | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 | | | 8,99 € | | 26102-07505055 | ocel | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 | | | 10,04 € | | 26102-07505555 | ocel | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 | | | 10,56 € | | 26102-008008551 | nerezová ocel | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 | | | 2,53 € | | 26102-010010551 | nerezová ocel | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 2,53 € | | 26102-015010551 | nerezová ocel | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 2,61 € | | 26102-020020551 | nerezová ocel | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 3,47 € | | 26102-025020551 | nerezová ocel | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 3,20 € | | 26102-030020551 | nerezová ocel | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 3,63 € | | 26102-040020551 | nerezová ocel | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 6,07 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|