|
|
26102-01Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý. Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | L | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26102-01-00800855 | nerezová ocel | šedá | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 4,15 € | | 26102-01-01001055 | nerezová ocel | šedá | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 4,15 € | | 26102-01-01001555 | nerezová ocel | šedá | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 4,30 € | | 26102-01-01501055 | nerezová ocel | šedá | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 4,15 € | | 26102-01-01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 4,30 € | | 26102-01-02001555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 15 | M6 | 18 | 5 | 325 | 390 | | | 5,12 € | | 26102-01-02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 18 | 5 | 130 | 260 | | | 5,53 € | | 26102-01-02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 18 | 5 | 95 | 210 | | | 6,05 € | | 26102-01-02501555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 15 | M6 | 18 | 5 | 333 | 399 | | | 5,35 € | | 26102-01-02502055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 20 | M6 | 18 | 5 | 195 | 410 | | | 5,87 € | | 26102-01-02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M6 | 18 | 5 | 117 | 257 | | | 6,23 € | | 26102-01-02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M6 | 18 | 5 | 100 | 300 | | | 6,57 € | | 26102-01-03001555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 15 | M8 | 23 | 7 | 590 | 708 | | | 7,75 € | | 26102-01-03002055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 20 | M8 | 23 | 7 | 280 | 560 | | | 8,45 € | | 26102-01-03002555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 25 | M8 | 23 | 7 | 180 | 396 | | | 9,14 € | | 26102-01-03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 23 | 7 | 168 | 504 | | | 10,02 € | | 26102-01-03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 23 | 7 | 88 | 308 | | | 11,42 € | | 26102-01-04002055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 20 | M8 | 23 | 7 | 700 | 840 | | | 11,21 € | | 26102-01-04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 23 | 7 | 273 | 820 | | | 12,10 € | | 26102-01-04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 23 | 7 | 189 | 660 | | | 13,14 € | | 26102-01-05002055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 20 | M10 | 28 | 8 | 1471 | 2500 | | | 16,68 € | | 26102-01-05002555 | nerezová ocel | šedá | 50 | 25 | M10 | 28 | 8 | 630 | 1386 | | | 16,82 € | | 26102-01-05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 28 | 8 | 545 | 1635 | | | 18,14 € | | 26102-01-05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 28 | 8 | 310 | 1116 | | | 21,41 € | | 26102-01-05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 28 | 8 | 180 | 900 | | | 24,38 € | | 26102-01-06004055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 40 | M10 | 28 | 8 | 500 | 1750 | | | 31,59 € | | 26102-01-07004555 | nerezová ocel | šedá | 70 | 45 | M10 | 28 | 8 | 600 | 2400 | | | 41,26 € | | 26102-01-07502555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 25 | M12 | 37 | 10 | 2440 | 3660 | | | 34,02 € | | 26102-01-07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 37 | 10 | 700 | 2450 | | | 41,63 € | | 26102-01-07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 37 | 10 | 520 | 2600 | | | 46,62 € | | 26102-01-07505555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 55 | M12 | 37 | 10 | 396 | 2178 | | | 49,23 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|