|
|
26182Profilové tlumiče axiálně mírně tlumící, jemné provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 40D. Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé používání. Snižování energie: 35% bis 64%. Dynamická absorpce síly: 533 N až 10110 N. Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.
Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.
Okolí: Odolnost vůči mikrobům, mořské vodě, chemikáliím a též s velmi dobrou odolností proti UV záření a ozónu. Neabsorbuje vodu a nebobtná.Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, manipulační přístroje, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná. Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem Loctite.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | G | H | L | Zdvih S | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při trvalém zatížení | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při nouzovém zastavení | Utahovací moment šroubů Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26182-01407 | 14 | 13 | 19 | M4 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1,7 | | | 8,12 € | | 26182-01809 | 18 | 16 | 24 | M5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2,3 | | | 10,49 € | | 26182-02010 | 20 | 19 | 27 | M6 | 21 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | | | 17,19 € | | 26182-02615 | 26 | 25 | 37 | M6 | 28 | 6 | 15 | 11,5 | 15 | 6 | | | 18,33 € | | 26182-03216 | 32 | 30 | 44 | M6 | 32 | 6 | 16 | 23 | 26 | 6 | | | 33,30 € | | 26182-03519 | 35 | 33 | 48 | M6 | 36 | 6 | 19 | 30 | 36 | 6 | | | 39,35 € | | 26182-04019 | 40 | 34 | 51 | M6 | 38 | 6 | 19 | 34 | 42 | 6 | | | 39,73 € | | 26182-04121 | 41 | 38 | 55 | M12 | 41 | 12 | 21 | 48 | 63 | 50 | | | 47,63 € | | 26182-04423 | 44 | 40 | 60 | M12 | 45 | 12 | 23 | 63 | 72 | 50 | | | 51,49 € | | 26182-04825 | 48 | 44 | 64 | M12 | 49 | 12 | 25 | 81 | 91 | 50 | | | 59,16 € | | 26182-05127 | 51 | 47 | 69 | M12 | 52 | 12 | 27 | 92 | 114 | 50 | | | 63,78 € | | 26182-05429 | 54 | 50 | 73 | M12 | 55 | 12 | 29 | 122 | 158 | 50 | | | 68,34 € | | 26182-05830 | 58 | 53 | 78 | M12 | 59 | 12 | 30 | 149 | 154 | 50 | | | 71,82 € | | 26182-06132 | 61 | 56 | 83 | M16 | 62 | 16 | 32 | 163 | 169 | 120 | | | 77,90 € | | 26182-06434 | 64 | 60 | 87 | M16 | 66 | 16 | 34 | 208 | 254 | 120 | | | 89,86 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|