|
|
26092Elastomerové pružiny 90 Shore A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyuretan.Provedení: Tvrdost tvrdá, 90±5 Shore A. barva červená.Upozornění:Elastomerové pružiny se vyznačují vysokou zatížitelností, dlouhou životností a velkou hospodárností, protože jsou naprosto bezúdržbové. Navíc nabízejí zvláštní ochranu člověka a stroje, protože při přetížení pružina nepraskne. Slouží k odpružení a tlumení zvuku šířícího se vzduchem i tělesy a nabízejí progresivní vlastnosti odpružení a trvale dobrý výkon. Dále jsou odolné vůči tukům a olejům a co se týká výkonu a kvality splňují požadavky normy DIN ISO 10069-1.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: |
Objednací číslo | D | D1 | LO | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26092-01601290 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 1,27 € | | 26092-01601690 | 16 | 6,5 | 16 | | | 1,58 € | | 26092-01602090 | 16 | 6,5 | 20 | | | 1,85 € | | 26092-01602590 | 16 | 6,5 | 25 | | | 2,24 € | | 26092-02001690 | 20 | 8,5 | 16 | | | 1,89 € | | 26092-02002090 | 20 | 8,5 | 20 | | | 2,17 € | | 26092-02002590 | 20 | 8,5 | 25 | | | 2,65 € | | 26092-02003290 | 20 | 8,5 | 32 | | | 3,39 € | | 26092-02502090 | 25 | 10,5 | 20 | | | 2,17 € | | 26092-02502590 | 25 | 10,5 | 25 | | | 2,65 € | | 26092-02503290 | 25 | 10,5 | 32 | | | 3,39 € | | 26092-02504090 | 25 | 10,5 | 40 | | | 4,28 € | | 26092-03203290 | 32 | 13,5 | 32 | | | 3,81 € | | 26092-03204090 | 32 | 13,5 | 40 | | | 4,78 € | | 26092-03205090 | 32 | 13,5 | 50 | | | 5,52 € | | 26092-03206390 | 32 | 13,5 | 63 | | | 7,41 € | | 26092-05003290 | 50 | 17 | 32 | | | 6,47 € | | 26092-05004090 | 50 | 17 | 40 | | | 8,20 € | | 26092-05005090 | 50 | 17 | 50 | | | 9,48 € | | 26092-05006390 | 50 | 17 | 63 | | | 12,74 € | | 26092-05008090 | 50 | 17 | 80 | | | 15,90 € | | 26092-05010090 | 50 | 17 | 100 | | | 18,45 € | | 26092-10003290 | 100 | 21 | 32 | | | 17,18 € | | 26092-10004090 | 100 | 21 | 40 | | | 21,59 € | | 26092-10005090 | 100 | 21 | 50 | | | 24,86 € | | 26092-10006390 | 100 | 21 | 63 | | | 33,26 € | | 26092-10008090 | 100 | 21 | 80 | | | 41,35 € | | 26092-10010090 | 100 | 21 | 100 | | | 47,96 € | | 26092-10012590 | 100 | 21 | 125 | | | 59,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|