|
|
26091Elastomerové pružiny 80 Shore A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyuretan.Provedení: Tvrdost střední, 80±5 Shore A. barva žlutá.Upozornění:Elastomerové pružiny se vyznačují vysokou zatížitelností, dlouhou životností a velkou hospodárností, protože jsou naprosto bezúdržbové. Navíc nabízejí zvláštní ochranu člověka a stroje, protože při přetížení pružina nepraskne. Slouží k odpružení a tlumení zvuku šířícího se vzduchem i tělesy a nabízejí progresivní vlastnosti odpružení a trvale dobrý výkon. Dále jsou odolné vůči tukům a olejům a co se týká výkonu a kvality splňují požadavky normy DIN ISO 10069-1.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: |
Objednací číslo | D | D1 | LO | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26091-01601280 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 1,21 € | | 26091-01601680 | 16 | 6,5 | 16 | | | 1,53 € | | 26091-01602080 | 16 | 6,5 | 20 | | | 1,82 € | | 26091-01602580 | 16 | 6,5 | 25 | | | 2,21 € | | 26091-02001680 | 20 | 8,5 | 16 | | | 1,84 € | | 26091-02002080 | 20 | 8,5 | 20 | | | 2,14 € | | 26091-02002580 | 20 | 8,5 | 25 | | | 2,58 € | | 26091-02003280 | 20 | 8,5 | 32 | | | 3,36 € | | 26091-02502080 | 25 | 10,5 | 20 | | | 2,14 € | | 26091-02502580 | 25 | 10,5 | 25 | | | 2,58 € | | 26091-02503280 | 25 | 10,5 | 32 | | | 3,36 € | | 26091-02504080 | 25 | 10,5 | 40 | | | 4,20 € | | 26091-03203280 | 32 | 13,5 | 32 | | | 3,75 € | | 26091-03204080 | 32 | 13,5 | 40 | | | 4,69 € | | 26091-03205080 | 32 | 13,5 | 50 | | | 5,45 € | | 26091-03206380 | 32 | 13,5 | 63 | | | 7,27 € | | 26091-05003280 | 50 | 17 | 32 | | | 6,36 € | | 26091-05004080 | 50 | 17 | 40 | | | 8,05 € | | 26091-05005080 | 50 | 17 | 50 | | | 9,33 € | | 26091-05006380 | 50 | 17 | 63 | | | 12,52 € | | 26091-05008080 | 50 | 17 | 80 | | | 15,63 € | | 26091-05010080 | 50 | 17 | 100 | | | 18,12 € | | 26091-10003280 | 100 | 21 | 32 | | | 16,88 € | | 26091-10004080 | 100 | 21 | 40 | | | 21,22 € | | 26091-10005080 | 100 | 21 | 50 | | | 24,46 € | | 26091-10006380 | 100 | 21 | 63 | | | 32,67 € | | 26091-10008080 | 100 | 21 | 80 | | | 40,62 € | | 26091-10010080 | 100 | 21 | 100 | | | 47,12 € | | 26091-10012580 | 100 | 21 | 125 | | | 58,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|