|
|
26090Elastomerové pružiny 70 Shore A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyuretan.Provedení: Tvrdost měkká, 70±5 Shore A. barva černá.Upozornění:Elastomerové pružiny se vyznačují vysokou zatížitelností, dlouhou životností a velkou hospodárností, protože jsou naprosto bezúdržbové. Navíc nabízejí zvláštní ochranu člověka a stroje, protože při přetížení pružina nepraskne. Slouží k odpružení a tlumení zvuku šířícího se vzduchem i tělesy a nabízejí progresivní vlastnosti odpružení a trvale dobrý výkon. Dále jsou odolné vůči tukům a olejům a co se týká výkonu a kvality splňují požadavky normy DIN ISO 10069-1.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: |
Objednací číslo | D | D1 | LO | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26090-01601270 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 1,38 € | | 26090-01601670 | 16 | 6,5 | 16 | | | 1,67 € | | 26090-01602070 | 16 | 6,5 | 20 | | | 1,83 € | | 26090-01602570 | 16 | 6,5 | 25 | | | 2,21 € | | 26090-02001670 | 20 | 8,5 | 16 | | | 1,90 € | | 26090-02002070 | 20 | 8,5 | 20 | | | 2,12 € | | 26090-02002570 | 20 | 8,5 | 25 | | | 2,55 € | | 26090-02003270 | 20 | 8,5 | 32 | | | 3,34 € | | 26090-02502070 | 25 | 10,5 | 20 | | | 2,30 € | | 26090-02502570 | 25 | 10,5 | 25 | | | 2,60 € | | 26090-02503270 | 25 | 10,5 | 32 | | | 3,40 € | | 26090-02504070 | 25 | 10,5 | 40 | | | 4,24 € | | 26090-03203270 | 32 | 13,5 | 32 | | | 3,61 € | | 26090-03204070 | 32 | 13,5 | 40 | | | 4,82 € | | 26090-03205070 | 32 | 13,5 | 50 | | | 5,57 € | | 26090-03206370 | 32 | 13,5 | 63 | | | 7,06 € | | 26090-05003270 | 50 | 17 | 32 | | | 5,74 € | | 26090-05004070 | 50 | 17 | 40 | | | 7,67 € | | 26090-05005070 | 50 | 17 | 50 | | | 8,42 € | | 26090-05006370 | 50 | 17 | 63 | | | 11,29 € | | 26090-05008070 | 50 | 17 | 80 | | | 14,09 € | | 26090-05010070 | 50 | 17 | 100 | | | 16,39 € | | 26090-10003270 | 100 | 21 | 32 | | | 17,47 € | | 26090-10004070 | 100 | 21 | 40 | | | 21,98 € | | 26090-10005070 | 100 | 21 | 50 | | | 26,62 € | | 26090-10006370 | 100 | 21 | 63 | | | 33,86 € | | 26090-10008070 | 100 | 21 | 80 | | | 42,11 € | | 26090-10010070 | 100 | 21 | 100 | | | 51,41 € | | 26090-10012570 | 100 | 21 | 125 | | | 60,59 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|