Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je sladěna s jednotkou pevného ložiska 24076. Jednotky volného ložiska se skládají z tělesa s radiálním kuličkovým ložiskem, které se axiálně přizpůsobí délkové roztažnosti vřetena.Odkaz na výkres:
1) C pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.