Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je přizpůsobena jednotce volného ložiska 24078-02. Jednotky pro pevná ložiska se skládají ze skříně se 2 axiálními kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem a těsněním. Předpjaté díky předsazené přírubě. S dosedacími kroužky a pojistnou maticí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24078-01 Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení 169 kB

Výkresy (celkový přehled)

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení, provedení A

více informací

Výkresy

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostB

B1D1D2D3E1HH1H2H3LL1L2SWTNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24078-01-006A6421865,59,53025132011205221272500110032 64,86 €
24078-01-008A8522586,611383217261223726147,54100150051 71,53 €

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení, provedení B

více informací

Výkresy

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 76,13 €
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 79,81 €
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 93,15 €
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 111,78 €