|
|
24266-01Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko se 2 otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Ložisko, z nerezové oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.
Pouzdro a maznička z nerezové oceli 1.4301. Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá. Pouzdro zelené. Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Pouzdra jsou vysoce odolná, odolná proti opotřebení a nárazům a proti většině louhů, slabým kyselinám (pH 4–9) a solným roztokům. Na rozdíl od pouzder z litiny nebo oceli zabraňují plastová pouzdra tvorbě mikroorganismů.Odkaz na výkres:1) kuličkové ložisko 2) kluzné ložisko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Pouzdro | D | B | E | B1 | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24266-01-12201 | nerezová ocel | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 49,68 € | | 24266-01-15202 | nerezová ocel | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 45,40 € | | 24266-01-20204 | nerezová ocel | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 43,55 € | | 24266-01-25205 | nerezová ocel | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | 17 | | | 48,35 € | | 24266-01-30206 | nerezová ocel | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | 19 | | | 56,89 € | | 24266-01-35207 | nerezová ocel | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | 18 | | | 72,24 € | | 24266-01-40208 | nerezová ocel | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | 21,5 | | | 78,41 € | | 24266-01-112201 | POM | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 49,68 € | | 24266-01-115202 | POM | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 45,40 € | | 24266-01-120204 | POM | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 43,55 € | | 24266-01-125205 | POM | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | - | | | 48,35 € | | 24266-01-130206 | POM | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | - | | | 56,89 € | | 24266-01-135207 | POM | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | - | | | 72,24 € | | 24266-01-140208 | POM | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | - | | | 78,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|