Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko MUCP nerezová ocel
24240

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko MUCP nerezová...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z nerezové oceli 1.4301.
Ložisko z nerezové oceli 1.4125.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Pracovní teplota-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kuličková ložiska
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24240 Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko MUCP nerezová ocel 200 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko MUCP nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1BD3EE1HH1H2LL1αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 51,35 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197136,5153834,110°M10 54,21 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 74,84 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 99,90 €
24240-40208MUC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 118,60 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 145,97 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 185,54 €