Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4301.
Ložisko z nerezová oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.
Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá.
Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění:Jednotky s ložiskovými pouzdry z nerezové oceli se vyznačují univerzálním použitím jako standardní ložisková pouzdra známých výrobců ložisek a mohou se tak používat a vyměňovat i u stávajících konstrukcí.Odkaz na výkres:
1) kuličkové ložisko
2) kluzné ložisko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24240-01 Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko 202 kB
 Všeobecné pokyny k použití ložisek z polymerových materiálů a nerezové oceli 76,2 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponentu
PouzdroDH1BHELL1D3E1H2CADPřís.CenaObjednat
24240-01-12201nerezová ocel2011233,3126,164,49538,231131915 56,44 €
24240-01-15202nerezová ocel2021533,3126,164,49538,231131915 54,15 €
24240-01-20204nerezová ocel2042033,3126,164,49538,231131915 50,37 €
24240-01-25205nerezová ocel2052536,5140,669,710538,234131915,7 56,52 €
24240-01-30206nerezová ocel206304316583,212148,238,1172118,3 81,36 €
24240-01-35207nerezová ocel2073547,6167941274842,9172119 96,15 €
24240-01-40208nerezová ocel2084049,21841001375449,2172319 112,42 €
24240-01-112201POM2011233,3126,164,49538,231131915 56,44 €
24240-01-115202POM2021533,3126,164,49538,231131915 54,15 €
24240-01-120204POM2042033,3126,164,49538,231131915 50,37 €
24240-01-125205POM2052536,5140,669,710538,234132118,3 56,52 €
24240-01-130206POM206304316583,212148,238,1172119 81,36 €
24240-01-135207POM2073547,6167941274842,9172119 96,15 €
24240-01-140208POM2084049,21841001375449,2172319 112,42 €