|
|
23710_APlastové kluzné ložisko provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vysokovýkonný polymer iglidur® G, iglidur® J nebo iglidur® X.Provedení: iglidur® G matně šedý. iglidur® J žlutý. iglidur® X černý.Upozornění:Plastová kluzná ložiska z vysokovýkonného polymeru.
– bezúdržbová – bez nutnosti mazání – korozně odolná – necitlivá vůči nečistotám – vysoká rozměrová přesnost – vysoká pevnost v tlaku – dobrý odvod tepla – velmi malý sklon k tečení – vysoký mechanický útlum – odolná vůči UV zářeníMontáž:Ložiska jsou určena pro zalisování do úchytu s tolerancí H7. Po montáži do úchytu jmenovitého rozměru se vnitřní průměr ložiska automaticky nastaví s příslušnou tolerancí D.
Ložiska jsou vhodná pro hřídele s tolerancí h (doporučeno alespoň h9).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | D | D1 | L | S | Tolerance D po zalisování | max. přípustný statický plošný tlak N/mm² | Pracovní teplota: | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23710-11050705 | A | IGLIDUR® G | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,49 € | | 23710-11060806 | A | IGLIDUR® G | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,52 € | | 23710-11081008 | A | IGLIDUR® G | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,52 € | | 23710-11101210 | A | IGLIDUR® G | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,67 € | | 23710-11121410 | A | IGLIDUR® G | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,67 € | | 23710-11141615 | A | IGLIDUR® G | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,79 € | | 23710-11151720 | A | IGLIDUR® G | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 0,83 € | | 23710-11161820 | A | IGLIDUR® G | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 1,01 € | | 23710-11202320 | A | IGLIDUR® G | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 1,21 € | | 23710-11252820 | A | IGLIDUR® G | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 1,31 € | | 23710-11303430 | A | IGLIDUR® G | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C až +130 °C | | | 1,89 € | | 23710-21050705 | A | IGLIDUR® J | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,12 € | | 23710-21060806 | A | IGLIDUR® J | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,16 € | | 23710-21081008 | A | IGLIDUR® J | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,24 € | | 23710-21101210 | A | IGLIDUR® J | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,29 € | | 23710-21121410 | A | IGLIDUR® J | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,38 € | | 23710-21141615 | A | IGLIDUR® J | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,50 € | | 23710-21151720 | A | IGLIDUR® J | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,64 € | | 23710-21161820 | A | IGLIDUR® J | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 1,97 € | | 23710-21202320 | A | IGLIDUR® J | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 2,56 € | | 23710-21252820 | A | IGLIDUR® J | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 3,12 € | | 23710-21303430 | A | IGLIDUR® J | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C až +90 °C | | | 5,67 € | | 23710-31050705 | A | IGLIDUR® X | 5 | 7 | 5 | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 1,61 € | | 23710-31060806 | A | IGLIDUR® X | 6 | 8 | 6 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 1,64 € | | 23710-31081008 | A | IGLIDUR® X | 8 | 10 | 8 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 1,76 € | | 23710-31101210 | A | IGLIDUR® X | 10 | 12 | 10 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 1,92 € | | 23710-31121410 | A | IGLIDUR® X | 12 | 14 | 10 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 1,97 € | | 23710-31141615 | A | IGLIDUR® X | 14 | 16 | 15 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 2,35 € | | 23710-31151720 | A | IGLIDUR® X | 15 | 17 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 2,76 € | | 23710-31161820 | A | IGLIDUR® X | 16 | 18 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 2,81 € | | 23710-31202320 | A | IGLIDUR® X | 20 | 23 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 4,04 € | | 23710-31252820 | A | IGLIDUR® X | 25 | 28 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 4,60 € | | 23710-31303430 | A | IGLIDUR® X | 30 | 34 | 30 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C až +250 °C | | | 10,35 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|